Eaton Moeller® series pulsante FAK, rosso
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series FAK Accessory Mushroom head
|
| Sigla catalogo |
229750
|
| EAN |
4015082297503
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
0.038 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
Con marchio CE |
| Codice modello |
FAK-P-R
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Rosso
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP altro
NEMA Altro |
| Categoria prodotto |
Accessori
|