Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

229752
FAK-P-Y

Eaton Moeller® series pulsante FAK, giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series FAK Accessory Mushroom head
Sigla catalogo
229752
EAN
4015082297527
Lunghezza/profondità del prodotto
95 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Conformità
CE
Codice modello
FAK-P-Y

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Giallo

Informazioni generali

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP altro
NEMA Altro
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.