Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

229754
FAK-Y

Coperchio involucro grigio FAK Eaton Moeller® series, pulsante, giallo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series FAK Accessory Enclosure top
Sigla catalogo
229754
EAN
4015082297541
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.223 kg
Certificazione/i
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
Note catalogo
Cabeza operadora Switch de mano amarilla momentanea
Codice modello
FAK-Y

Actuator

Colore attuatore
Giallo
Funzione attuatore
Ad impulso

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Giallo
Colore base
Grigio

General information

Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 4x
IP altro
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.