Eaton Moeller® series operatore solo giallo FAK, pulsante, rosso
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series FAK Accessory Enclosure top
|
| Sigla catalogo |
229755
|
| EAN |
4015082297558
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
85 mm
|
| Larghezza prodotto |
65 mm
|
| Peso prodotto |
0.219 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL |
| Note catalogo |
Cabeza operadora Switch de mano roja mantenida
|
| Codice modello |
FAK-R/V/Y
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Funzione attuatore |
Permanente
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Rosso
|
| Colore base |
Giallo
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
NEMA 4x
IP altro |
| Categoria prodotto |
Accessori
|