Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED, 42 - 60 V AC/DC, per LED 12-30V
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 LED element
|
| Sigla catalogo |
231078
|
| EAN |
4015082310783
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
37 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.011 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
EN 60947-5
IEC 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CE IEC/EN 60947-5 UL CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Note catalogo |
Resistore LED
|
| Codice modello |
M22-XLED60
|
| Utilizzato con |
Elementi LED 12-30 V
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Funzioni |
Per il collegamento di elementi LED da 12 - 30 V
|
| Tipo di accessorio elettrico |
Blocco a resistenza
|
| Tensione nominale di esercizio |
42 - 60 V AC/DC
|
| Tipo di accessorio meccanico |
Altro
|
| Tensione nominale |
42-60 V
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.5 W
|