Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

231269
M22-ASI

Eaton Moeller® series modulo AS-Interface M22, 2I, 1Q, collegamento a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Collegamento AS-Interface M22
Sigla catalogo
231269
EAN
4015082312695
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.023 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
DIN EN 50295
UL
UL 508
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91
Codice modello
M22-ASI

Attuatore

Colore ghiera frontale
titanio
Dotato di:
Connettore AS-Interface come morsetto di foratura isolante

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.3 W

Dati elettrici

Corrente non di carico
30 A
Tensione di uscita
24 V DC (-15/+10 %)
Consumo energetico
40 mA
Tensione nominale di esercizio
26,5 - 31,6 V DC (specifica AS-Interface)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Ingresso
2 ingressi (22 V/5 mA, protezione da cortocircuiti)
Ingressi per 2 elementi di contatto (M22-K01 (N/C), M22-K10 (N/A))
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Uscita
1 (normalmente 19 V/8 mA) Uscita, con protezione da cortocircuiti
Uscita per 1 elemento LED: M22-LED-...
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.