Eaton Moeller® series slave di sicurezza ASI M22, 2I, 1Q, collegamento a vite
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Collegamento AS-Interface M22
|
| Sigla catalogo |
231270
|
| EAN |
4015082312701
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.023 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05 EN 50295_x UL File No.: E29184 CE IEC/EN 60947-5 CSA UL Category Control No.: NKCR UL 508 UL EN 50178 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Codice modello |
M22-ASI-S
|
| Dotato di: |
Connettore AS-Interface come morsetto di foratura isolante
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.5 W
|
| Corrente assorbita |
45 mA, max. corrente totale, Circuiti arresto di emergenza
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Ingresso |
Ingressi a 2 canali (22 V/5 mA, AS-Interface, modulazione per sequenza di codici, 2 set di contatti NC RMQ-Titan M22-K01)
Ingressi per 2 elementi di contatto (M22-K01 (interruzione)) 1 ingresso a doppio canale |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Uscita |
1 uscita
Uscita per 1 elemento LED: M22-LED-... 1 uscita (19 V/8 mA), Circuiti arresto di emergenza, Verifica cortocircuito |
| Categoria prodotto |
Accessori
|