Eaton Moeller® series modulo AS-Interface M22, 2I, 1Q, connessione a molla
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Collegamento AS-Interface M22
|
| Sigla catalogo |
231271
|
| EAN |
4015082312718
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.017 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 94-91
DIN EN 50295 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CE |
| Codice modello |
M22-ASI-C
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.3 W
|
| Corrente non di carico |
30 A
|
| Tensione di uscita |
24 V DC (-15/+10 %)
|
| Consumo energetico |
40 mA
|
| Tensione nominale di esercizio |
26,5 - 31,6 V DC (specifica AS-Interface)
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Ingresso |
2 ingressi (22 V/5 mA, protezione da cortocircuiti)
Ingressi per 2 contatti |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Uscita |
1 (normalmente 19 V/8 mA) Uscita, con protezione da cortocircuiti
Uscita per 1 elemento LED: M22-LED-... |
| Categoria prodotto |
Accessori
|