Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

231272
Codice del modello: M22-ASI-CS

Eaton Moeller® series slave di sicurezza ASI M22, 2I, 1Q, connessione a molla

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Collegamento AS-Interface M22
Sigla catalogo
231272
EAN
4015082312725
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Certificazione/i
EN 50178
EN 50295_x
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
Codice modello
M22-ASI-CS

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Indirizzamento
Indirizzo impostato tramite connessione al cavo AS-Interface
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
No
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Uscita
Uscita per 1 elemento LED: M22-LED-...
1 uscita (19 V/8 mA), Circuiti arresto di emergenza, Verifica cortocircuito
1 uscita
Tipo connessione
Fissaggio alla base per RMQ-Titan
Grado di protezione
IP00
Protocollo
AS-Interface (S-7.B.E)
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, meccanico, conforme alla norma IEC/EN 60068-2-27, durata dell’urto 11 ms
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente assorbita
45 mA, max. corrente totale, Circuiti arresto di emergenza
Ingresso
Ingressi per 2 elementi di contatto (M22-K01 (N/C), M22-K01 (N/A))
Ingressi a 2 canali (22 V/5 mA, AS-Interface, modulazione per sequenza di codici, 2 set di contatti NC RMQ-Titan M22-K01)
1 ingresso a doppio canale
Indicatore LED
Indicazione di stato del cavo di ALIMENTAZIONE AS-Interface: LED verde sul retro
Indicazione di stato Errore AS-Interface, Guasto dell’AS-Interface master: LED rosso sul retro
Numero di apparecchi da integrare
0
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.5 W
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.