Eaton Moeller® series ghiera antirotazione M22, selettore
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Ghiera antirotazione M22
|
| Sigla catalogo |
231274
|
| EAN |
4015082312749
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
36 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
0.006 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5 EN 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE CE UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA UL |
| Codice modello |
M22-XGWK
|
| Funzioni |
Per evitare l'azionamento accidentale
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessorio
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
NEMA 13 NEMA 3R IP66 NEMA 4x |
| Utilizzato con |
Attuatori per pulsanti e selettori
|