Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

231825
DILER-31-C(42V50/60HZ)

Relè contattore di potenza DILER Eaton Moeller® series, 42 V 50/60 Hz, N/A = normalmente aperti: 3 NA, N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Morsetti a molla, Comando in corrente alternata

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di comando DILER
Sigla catalogo
231825
EAN
4015082318253
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.17 kg
Certificazione/i
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CSA
CSA File No.: 012528
EN 60947-5-1
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL
Codice modello
DILER-31-C(42V50/60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Contatti

Numero di codice
31E
Affidabilità circuito di comando
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
3

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.8 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
2,5 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti di serie)
1,5 A a 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
600 V
Isolamento sicuro
300 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Features & functions

Caratteristiche
Contatti a guida forzata secondo EN 60947-5-1 allegato L, compresi i contatti nel modulo contatti ausiliari
Dotato di:
Contatti a guida forzata

Informazioni generali

Applicazione
Contattori ausiliari
Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in AC)
Metodo di montaggio
Guida DIN, vite
Posizione di montaggio
Secondo necessità (eccetto che in verticale con i morsetti A1/A2 nella parte inferiore)
Massima frequenza di manovra
9000 Operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Mini contattori di potenza DILER
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
8 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto ausiliario N/A, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - bobina a doppia frequenza 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - avvolgimento monotensione 50 Hz e bobina a due tensioni 50 Hz, 60 Hz)
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
5,4 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
1,8 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
3,9 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
3,9 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
1,8 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
5,4 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
42 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
42 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
42 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
42 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
21 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
14 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
18 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, N/O, con modulo cont. ausil., tempo chiu.)
45 ms

Resistenza al corto circuito

Classe di protezione da corto circuito
10 A rapido, 500V, Fusibile massimo, Resistenza al corto circuito senza saldatura, Contatti
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
6 A gG/gL, 500 V, max. Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Dimensione cacciavite
0,6 x 3,5 mm, Morsetti a molla
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (1 - 2,5) mm²
1 x (1 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (16 - 14)
1 x (16 - 14)

Esporta le caratteristiche del prodotto