Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

231965
Codice del modello: S(*)-SOND-SA(*)-T0

Eaton Moeller® series meccanismo di chiusura con azionamento a chiave, chiusura in base ai dati S(*)-SOND-SA(*)-T0

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessori - Meccanismo di blocco con sblocco a chiave
Sigla catalogo
231965
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
0.118 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Tempi di consegna < 11 settimane a seguito della ricezione dell’ordine dalla fabbrica
Codice modello
S(*)-SOND-SA(*)-T0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Due tasti
Funzioni
Meccanismo di blocco con comando a chiave

Informazioni generali

Accessori
2 chiavi incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
azionamento a chiave
Grado di protezione
IP53, lato anteriore
Tipo
Configurazioni blocco

Esporta le caratteristiche del prodotto