Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

231967
SVA-SOND-KMS(*)-T3

Eaton Moeller® series serratura a cilindro SVA, chiusura in base ai dati, T3 SVA-SOND-KMS(*)-T3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio SVA - Serratura a cilindro
Sigla catalogo
231967
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
49 mm
Peso prodotto
0.145 kg
Conformità
CE
Codice modello
SVA-SOND-KMS(*)-T3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Dotato di:
Due tasti
Meccanismo di blocco
Serratura a cilindro
Serrature singole KMS 2 - 10 e KMS 201 - 400

Informazioni generali

Accessori
2 chiavi incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
azionamento a chiave
Grado di protezione
IP65, lato anteriore
Tipo
Configurazioni blocco

Esporta le caratteristiche del prodotto