Eaton Moeller® series ES Key, KMS1, T0
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio ES - Chiave
|
| Sigla catalogo |
231972
|
| EAN |
4015082319724
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
47 mm
|
| Altezza prodotto |
4 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
0.008 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
ES-KMS1-T0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Meccanismo di blocco |
Meccanismo di chiusura KMS 1: singolo
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| Tipo |
Chiave di scorta
|