Eaton Moeller® series ES Chiave, ronis: C, T, H, J, m, N, P, Q
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio ES - Chiave
|
| Sigla catalogo |
231986
|
| EAN |
4015082319861
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
20 mm
|
| Larghezza prodotto |
2 mm
|
| Peso prodotto |
0.005 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
ES-TM-RONIS-SCHALTER
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Funzioni |
Meccanismo di blocco con comando a chiave
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| Tipo |
Chiave di scorta
|