Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

232034
Codice del modello: +IVS/S-A

Eaton Moeller® series elemento frontale IVS, per interruttore TM, IVS-, comando a chiave, MICROMEC N.A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio IVS - Elemento di comando per interruttore TM
Sigla catalogo
232034
EAN
4015082320348
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Quando si ordina con unità base
Codice modello
+IVS/S-A

Attuatore

Colore attuatore
Argento
Tipo attuatore
Chiave
Numero di posizioni dell’interruttore
0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Anello frontale
Funzioni
Meccanismo di blocco con comando a chiave
Impianto di blocco
Blocco MICROMEC (90°)

Informazioni generali

Accessori
2 chiavi incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tipo
Configurazioni blocco

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.