Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

232231
M22S-R1K

Potenziometro Eaton Moeller® series M22, classico, M22, 22,5 mm, R 1 kΩ, P 0,5 W, ghiera frontale colore nero

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - potenziometro
Sigla catalogo
232231
EAN
4015082322311
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA
UL 508
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
UL
CE
Codice modello
M22S-R1K

Attuatore

Colore ghiera frontale
Nero
Progettazione
Comando tradizionale
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Dotato di:
3 morsetti a vite singoli

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W

Dati elettrici

Consumo energetico
0,5 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Potenza nominale
0.5 VA
Resistenza
1000 Ohm

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Durata meccanica
25.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo
Potenziometro

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
0,5 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²
Coppia di serraggio
0,5 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto