Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

233990
P1-32/I1/SVB-SW

Eaton Moeller® series P1 Interruttore generale, P1, 32 A, in custodia, 3 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore generale
Sigla catalogo
233990
EAN
4015082339906
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
137 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.438 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P1-32/I1/SVB-SW

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.8 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
300 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
290 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
30 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
19.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
26.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
26.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
23.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
25 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
7.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come interruttore generale
Dotato di:
Maniglia rotativa nera e corona di blocco
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di ARRESTO
Numero di poli
3

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
300.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
80 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
640 A, Contatti, 1 secondo
0,64 kA
Classe di protezione da corto circuito
50 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
2
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
320 A
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4, Vite terminale
Capacità morsetti
1 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.