Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

235871

Componenti per la distribuzione Eaton. Relè differenziale, 25A, 1A, tipo U, 3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton PFR Residual current relay
Sigla catalogo
235871
EAN
4015082358716
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.301 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PFR3-1-U

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Relè differenziali
Tipo U
PFR3
KLV-TC-4 276241 (custodia compatta)
Z-RC/AK-4TE 101062 (set di coperchi di piombatura)
Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
230 V AC / 400 V AC
Caratteristiche
Protezione selettiva
Relè differenziali
Accessoriabile
Accessorio necessario
Z-HK 248432
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Carcassa
45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz
Grado di inquinamento
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti su guida DIN omega IEC/EN 60715
Guida DIN
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti a doppia funzione
Intervallo circuito di prova
184 V AC - 440 V AC
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
69.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Valori nominali corrente di guasto
1000 mA
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Grado di protezione
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea
Numero di poli
Quattro poli
Tipo corrente di dispersione
A
Durata elettrica
4000 operazioni
Tipo
  • PFR3
  • Relè differenziali
  • Tipo U
Caratteristiche speciali
  • Suggerimento temperatura ambiente: A partire da 40°C, la ininterrotta max. ammessa si riduce del 3% per ogni 1°C
  • Apertura del contatto di segnale per l'installazione successiva Z-NHK 248434
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva
Corrente di guasto nominale - max
1 A
Corrente di guasto nominale - min
1 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Capacità corrente di spunto
5 kA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Tipo di tensione
AC
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Tempo d'intervento
ritardo di 40 ms - spegnimento selettivo
Potenza nominale di cortocircuito
5 kA
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Numero RAL
7035
Colore
Grigio

Esporta le caratteristiche del prodotto