Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

236645
Codice del modello: PKN6-16/1N/C/003-A-MW

Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovracorrente. RCD/MCB, 16A, 30mA, Curva d’intervento C dell’interruttore magnetotermico, 1polo+N, Caratt. di intervento interruttore differenziale puro: A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PKN6/M RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
236645
EAN
4015082366452
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.203 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
PKN6-16/1N/C/003-A-MW

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
16 A
Tensione nominale
230 V
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Tipo di tensione
CA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Caratteristiche
Co mmutazione simultanea N-neutro
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Gamma prodotti
PKN6
Corrente nominale
16 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
6 kA
Dissipazione statica non dipendente da corrente
0 W
Caratteristica d'intervento
C
Profondità interna
69.5 mm
Classe di limitazione della corrente
3
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Valori nominali corrente di guasto
0.03 A
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Capacità di interruzione nominale
6 kA
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Metodo di montaggio
Guida DIN
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
3,2 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Grado di protezione
IP20
Intervento
Intervento non ritardato
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
Tipo corrente di dispersione
A
Caratteristica di rilascio
C
Tipo di sensibilità
Tipo A, sensibile a corrente unidirezionale pulsante
Classificazione frequenza
50 Hz
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
6 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
6 kA
Numero di poli
Polo singolo + N
Caratteristica di disconnessione
Non ritardato
Tipo
Interruttore differenziale magnetotermico
Applicazione
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali

Esporta le caratteristiche del prodotto