Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

236747
Codice del modello: PXF-25/2/05-A

Eaton Moeller series xPole - Interruttore differenziale puro PXF. Interruttore differenziale puro, 25 A, 2 poli, 500 mA, tipo A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PXF RCCB
Sigla catalogo
236747
EAN
4015082367473
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.184 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
Codice modello
PXF-25/2/05-A

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Tipo A
Interruttore Differenziale
PXF
KLV-TC-2 276240 (custodia compatta)
Z-FW/LP 248296 (Telecomando e dispositivo di commutazione automatico)
Z-RC/AK-2MU 285385 (set di coperchi di piombatura)
Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
230 V AC
Caratteristiche
Interruttore differenziale puro
Accessoriabile
Accessorio necessario
Z-HK 248432
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
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
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
IS/SPE-1TE 101911
Carcassa
45 mm
Classificazione frequenza
50 Hz
Grado di inquinamento
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Guida DIN
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
1,3 W
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Larghezza integrata (numero di unità)
35 mm (2 SU)
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Potere d’interruzione
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti aperti/di sollevamento
Intervallo circuito di prova
184 V AC - 250 V AC
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
70.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Valori nominali corrente di guasto
500 mA
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Grado di protezione
IP20
IP20, IP40 con custodia idonea
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
Numero di poli
2 poli
Tipo corrente di dispersione
A
Durata elettrica
4000 operazioni
Tipo
  • PXF
  • Interruttore Differenziale
  • Tipo A
Caratteristiche speciali
  • La temperatura di esercizio massima è di 55 °C: A partire da 40°C, la ininterrotta max. ammessa si riduce del 3% per ogni 1°C
  • Apertura del contatto di segnale per l'installazione successiva Z-NHK 248434
Applicazione
  • Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva
Corrente di guasto nominale - max
0.5 A
Corrente di guasto nominale - min
0.5 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
500 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Tipo di tensione
AC
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Numero RAL
7035
Colore
Grigio

Esporta le caratteristiche del prodotto