Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

239022
Codice del modello: TM/EZ-FRONTSCHILD-NR(*)

Eaton Moeller® series piastra frontale TM, per TM/EZ

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio TM - Piastra frontale
Sigla catalogo
239022
Lunghezza/profondità del prodotto
28 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
TM/EZ-FRONTSCHILD-NR(*)

Features & Functions

Colore
Argento
Iscrizione
Altro
Scritte al laser singole possibili
Lingua
Altri

General information

Forma
squadra
Tipo
  • Piastre frontali
  • Piastra frontale standard
Utilizzato con
TM…/EZ
Commutatori a camme TM mini

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.