Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

239922
SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series SDAINL Combinazione di contattori stella-triangolo, 380 V 400 V: 45 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Comando in corrente alternata

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Sigla catalogo
239922
EAN
4015082399221
Lunghezza/profondità del prodotto
147 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
188 mm
Peso prodotto
2.935 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
SDAINLM90(110V50HZ,120V60HZ)

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
ETR4-51
Tipo di collegamento elettrico per differenziale ausiliario e di comando
Collegamento a vite
Numero di poli
3 poli
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Classificazione frequenza
50-60 Hz
Grado di inquinamento
3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Connessione
Morsetti a vite
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
32.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
10.7 W
Applicazione
Partenza motore stella-triangolo per combinazioni di contattori
Categoria prodotto
Combinazioni di contattori
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di tensione
CA
Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0
Numero di contatti principali (contatto NA)
9
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
120 V
Categoria di sovratensione
III
Fattore di utilizzo
100 %
Tempo di commutazione
20 s, max.
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1
Funzioni
contattore a stella-triangolo
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
90 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
90 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
90 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
10.2 W
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
45 kW
Tensione di comando
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Tipo di tensione di esercizio
AC
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione di esercizio ad AC, 50 Hz - max
690 V
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - min
230 V
Tensione di esercizio ad AC, 60 Hz - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto