Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240694
CSAU-01/02

Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Dispositivo di commutazione, a potenziale zero

Specifiche generali

Nome prodotto
Attuatori di accensione Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
240694
EAN
4015082406943
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.082 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CSAU-01/02

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Funzione di azionamento
Potere
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Profondità scatola di installazione integrata - min
26 mm
Numero di ingressi (binario)
0
Numero di contatti di commutazione - max
1
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
230 V
Valori nominali amperaggio
8 A
Corrente di manovra - max
8 A
Potenza di commutazione - max
1840 W
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Alimentazione
Rete elettrica
Grado di protezione
IP20
Funzioni
modulo bus rimovibile
Metodo di montaggio
A incasso
Da incasso
Consumo energetico
0.6 W
Numero di dispositivi collegabili
32

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.