Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Attuatore per persiane/tapparelle
| Nome prodotto |
attuatore di oscuramento Eaton Moeller series xComfort
|
| Sigla catalogo |
240696
|
| EAN |
4015082406967
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
27 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
0.095 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CJAU-01/02
|
| Caratteristiche |
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Comando locale/manuale |
| Tipo di sistema operativo bus |
Radiofrequenza
xComfort |
| Funzione di azionamento |
Ombreggiatura
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Attuatore
|
| Profondità scatola di installazione integrata - min |
26 mm
|
| Numero di uscite (veneziano-cieco) - max |
1
|
| Dotato di: |
Connessione bus
|
| Potenza di commutazione - max |
1380 W
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Corrente di commutazione del carico resistivo - max |
6 A
|
| Tipo di corrente |
AC
|
| Alimentazione |
Rete elettrica
|
| Numero di ingressi |
0
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Funzioni |
modulo bus rimovibile
|
| Metodo di montaggio |
A incasso
Da incasso |
| Consumo energetico |
0.6 W
|
| Numero di dispositivi collegabili |
32
|