Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240697
CAAE-01/01

Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Attuatore analogico, 0-10 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
attuatore analogico Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
240697
EAN
4015082406974
Lunghezza/profondità del prodotto
149.5 mm
Altezza prodotto
27.7 mm
Larghezza prodotto
34.06 mm
Peso prodotto
0.168 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CAAE-01/01

Caratteristiche prodotto

Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Potere
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Corrente di uscita (mA) - max
20 mA
Corrente di uscita (mA) - min
20 mA
Tensione di uscita - max
10 V
Tensione di uscita - min
0 V
Dotato di:
Indicazione LED
Connessione bus
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Alimentazione
Rete elettrica
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Modello
Modulo base
Metodo di montaggio
Altro
Da incorporare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.