Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Attuatore analogico, 1-10VDC
| Nome prodotto |
attuatore analogico Eaton Moeller series xComfort
|
| Sigla catalogo |
240698
|
| EAN |
4015082406981
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
149.5 mm
|
| Altezza prodotto |
27.7 mm
|
| Larghezza prodotto |
34.06 mm
|
| Peso prodotto |
0.166 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CAAE-01/02
|
| Tipo di sistema operativo bus |
Radiofrequenza
xComfort |
| Funzione di azionamento |
Commutazione
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Attuatore
|
| Corrente di uscita (mA) - max |
20 mA
|
| Corrente di uscita (mA) - min |
20 mA
|
| Tensione di uscita - max |
10 V
|
| Tensione di uscita - min |
1 V
|
| Dotato di: |
collegamento bus
Indicazione LED |
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Alimentazione |
Rete elettrica
|
| Numero di uscite |
1
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Modello |
Modulo base
|
| Metodo di montaggio |
Da incorporare
Altro |