Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240753
BFZ-DINS-4/132

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Telaio portante della guida DIN per 33 unità modulari per fila, 4 file

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
240753
EAN
4015082407537
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
595 mm
Larghezza prodotto
635 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-DINS-4/132

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
telaio di montaggio guida DIN
Accessori
Quadro di distribuzione filo muro BF

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Tipo
Quadro di distribuzione filo muro BF

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.