Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240763
BFZ-OTT-5/165

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta in lamiera d’acciaio, pannello trasparente, custodie di montaggio, verniciata a polvere di poliestere, bianca RAL 9016, 33 moduli per fila, 5 file

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori per porta xComfort BF di Eaton
Sigla catalogo
240763
EAN
4015082407636
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
875 mm
Larghezza prodotto
710 mm
Peso prodotto
3.82 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-OTT-5/165

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Porte, lamiera d'acciaio, trasparente
quadro di distribuzione piatto BF
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Colore
Bianco
Modello
porta parziale
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione piatto BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.