Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240766
Codice del modello: BFZ-UTT-5/165

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta in acciaio con pannello trasparente per custodie da incasso, verniciatura a polvere di poliestere bianco RAL 9016, 33 unità di spazio per fila, 5 file

General specifications

Nome prodotto
Accessori per porta xComfort BF di Eaton
Sigla catalogo
240766
EAN
4015082407667
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
875 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
3.66 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-UTT-5/165

Delivery program

Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF
Modello
Porta parziale
Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Colore
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Additional information

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Porte, lamiera d'acciaio, trasparente
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.