Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240767
BFZ-UTT-6/198

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta in acciaio con pannello trasparente per custodie da incasso, verniciatura a polvere di poliestere bianco RAL 9016, 33 unità di spazio per fila, 6 file

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
240767
EAN
4015082407674
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
1025 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
4.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-UTT-6/198

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Versione EMC
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Porte, lamiera d'acciaio, trasparente
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Colore
Bianco
Modello
porta parziale
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
NEMA Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.