Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240769
BFZ-O-ITMPL-1+/33

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. piastra di montaggio IT, Set piastra di montaggio universale a 33 unità passo per custodie con montaggio a vista

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
240769
EAN
4015082407698
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
1.65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-O-ITMPL-1+/33

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
piastra di montaggio universale
Accessori
quadro di distribuzione piatto BF

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
BF
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione piatto BF

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.