Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatore fusibilato, 63A, 2p
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
248233
|
| EAN |
4015082482336
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
88 mm
|
| Altezza prodotto |
77 mm
|
| Larghezza prodotto |
54 mm
|
| Peso prodotto |
0.224 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-SLS/NEOZ/2
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Carcassa |
Passo modulare: 45 mm
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
CTI 600
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
1 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Morsetti |
Morsetti a mantello
|
| Tensione nominale in AC |
400 VAC
|
| Tensione nominale, DC |
250 V DC
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Categoria di commutazione |
AC 22 B, DC 21 B
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione termica per contatto a Ie |
0.5 W
|
| Larghezza custodia |
86 mm
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie |
6.6 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Dimensioni struttura |
D02
|
| Funzioni |
Fusibili sezionatori Z-SL…/NEOZ/…
|
| Categoria di sovratensione |
III
IV |
| Cartuccia fusibile |
D02, D01
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
63 A
|
| Tensione nominale |
400 V
|
| Comportamento alla fiamma (UL) |
V0, prova del filamento incandescente 960 °C (UL94)
|
| Tipo |
Materiale per fusibili
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Ampiezza supporto |
27 mm per polo (1,5 unità di spazio)
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|