Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248245
Z-SLS/CEK35/3

Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatore a fusibili, 35A, 3p

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248245
EAN
4015082482459
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
0.441 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SLS/CEK35/3

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
35A
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Grado di inquinamento
3
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
12,9 W
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
35 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Morsetti
Morsetti a mantello
Tensione nominale in AC
50 - 400 V AC
Numero di poli
3 poli
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV
Grado di protezione
IP20
Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima
35 A
Categoria di commutazione
AC 22 B
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione termica per contatto a Ie
0.5 W
Larghezza custodia
86 mm
Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie
4.3 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
4.3 W
Dimensioni struttura
D02
Funzioni
Fusibili sezionatori Z-SLS/CEK…SP
Categoria di sovratensione
IV
III
Cartuccia fusibile
D02: 25 - 63 A; D01: 10 - 16 A
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
Corrente nominale di esercizio (Ie)
35 A
Tensione nominale
400 V
Comportamento alla fiamma (UL)
V0, prova del filamento incandescente 960 °C (UL94)
Tipo
Materiale per fusibili
Caratteristiche speciali
  • Completo con codifica della corrente imperdibile
  • Standard, vuoto
  • Codifica della corrente tramite set di fusibili
  • sigillabile
  • Alimentazione possibile da entrambi i lati
Ampiezza supporto
27 mm per polo (1,5 unità di spazio)
Capacità morsetti (cavo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
35 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.