Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248247
Z-SLS/CB/1

Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatore a fusibili con funzione lampeggiante, 63A, 1p

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248247
EAN
4015082482473
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
0.102 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60269-3 (DIN VDE 0636-3)
IEC/EN 61439-3 (VDE 0660-600-3)
Codice modello
Z-SLS/CB/1

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Cartucce fusibili Z-D0./SE-
Inserto adattatore ad anello per cartuccia D01 Z-D02-D01/PE
Inserto adattatore ad anello per cartuccia D02 Z-D02/PE-
Molla per adattatore D01 Z-SLS/CB-HF
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Grado di inquinamento
3
Resistenza alla corrente di fuga
CTI 600
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
1,6 W
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
50 kA
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
13 mm
Morsetti
Morsetti a mantello
Numero di poli
Unipolare
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV
Grado di protezione
IP20
Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima
63 A
Categoria di commutazione
AC 22 B
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie
7.1 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.6 W
Dimensioni struttura
D02
Funzioni
Fusibili sezionatori Z-SLS/CB
Categoria di sovratensione
IV
Cartuccia fusibile
D02: 20 - 63 A
D01: 2 - 16 A, con inserto posizionamento manicotto e molla di fissaggio
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
Corrente nominale di esercizio (Ie)
63 A
Tensione nominale
230 V AC
Comportamento alla fiamma (UL)
V0, prova del filamento incandescente 960 °C (UL94)
Tipo
Materiale per fusibili
Caratteristiche speciali
  • Standard vuoto
  • Con funzione lampeggiante
  • Codifica corrente tramite inserti di individuazione
Ampiezza supporto
27 mm per polo (1,5 unità di spazio)
Capacità morsetti (cavo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max
5.5 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.