Componenti per la distribuzione Eaton. Sezionatore a fusibili con funzione lampeggiante, 63A, 2p
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
248248
|
| EAN |
4015082482480
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
| Altezza prodotto |
85 mm
|
| Larghezza prodotto |
53 mm
|
| Peso prodotto |
0.206 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60269-3 (DIN VDE 0636-3) IEC/EN 61439-3 (VDE 0660-600-3) |
| Codice modello |
Z-SLS/CB/2
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Cartucce fusibili Z-D0./SE-
Inserto adattatore ad anello per cartuccia D01 Z-D02-D01/PE Inserto adattatore ad anello per cartuccia D02 Z-D02/PE- Molla per adattatore D01 Z-SLS/CB-HF |
| Carcassa |
Passo modulare: 45 mm
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
CTI 600
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
3,2 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
13 mm
|
| Morsetti |
Morsetti a mantello
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima |
63 A
|
| Categoria di commutazione |
AC 22 B
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie |
7.1 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
1.6 W
|
| Dimensioni struttura |
D02
|
| Funzioni |
Fusibili sezionatori Z-SLS/CB
|
| Categoria di sovratensione |
IV
|
| Cartuccia fusibile |
D02: 20 - 63 A
D01: 2 - 16 A, con inserto posizionamento manicotto e molla di fissaggio |
| Metodo di montaggio |
Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
63 A
|
| Tensione nominale |
400 VAC
|
| Comportamento alla fiamma (UL) |
V0, prova del filamento incandescente 960 °C (UL94)
|
| Tipo |
Materiale per fusibili
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Ampiezza supporto |
27 mm per polo (1,5 unità di spazio)
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Black-out max consentito per ponticello di collegamento fusibile - max |
5.5 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
800 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|