Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248258
Z-LAR32-O

Componenti per la distribuzione Eaton. Ritardo di sgancio, 250VAC, 1 NC, 15-32A, 1HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248258
EAN
4015082482589
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.109 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-LAR32-O

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Corrente nominale dei contatti di controllo
1 A
Corrente operativa - max
32 A
Corrente operativa - min
15 A
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Numero di cicli di commutazione elettrici all’ora - max
3600
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) - max
32 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) - min
15 A
Potenza di manovra dei contatti di controllo - max
7.36 VA
Tensione di manovra dei contatti di controllo - max
250 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Profondità interna
60 mm
Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100000 c (contatti)
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.