Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248259
Z-LAR8-S

Componenti per la distribuzione Eaton. Ritardo di sgancio, 250VAC, 1 NA, 3-8A, 1HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248259
EAN
4015082482596
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.104 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-LAR8-S

Caratteristiche prodotto

Metodo di montaggio
Guida DIN
Corrente nominale dei contatti di controllo
1 A
Corrente operativa - max
8 A
Corrente operativa - min
3 A
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di cicli di commutazione elettrici all’ora - max
3600
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
250 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) - max
8 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) - min
3 A
Potenza di manovra dei contatti di controllo - max
7.7 VA
Tensione di manovra dei contatti di controllo - max
250 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Profondità interna
60 mm
Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100000 c (contatti)
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.