Componenti per la distribuzione Eaton. Ritardo di sgancio, 250VAC, 1W, 3-8A, 1HP
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
248262
|
| EAN |
4015082482626
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.104 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
Z-LAR8-W
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Corrente nominale dei contatti di controllo |
1 A
|
| Corrente operativa - max |
8 A
|
| Corrente operativa - min |
3 A
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di cicli di commutazione elettrici all’ora - max |
3600
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
250 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
10 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) - max |
8 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) - min |
3 A
|
| Potenza di manovra dei contatti di controllo - max |
7.7 VA
|
| Tensione di manovra dei contatti di controllo - max |
250 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
1
|
| Profondità interna |
60 mm
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata elettrica |
100000 c (contatti)
|
| Tipo di tensione |
CA
|