Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248266
ZP-A40/3N

ZP-A40/3N. Interruttore di spegnimento, 3p+N, 40A

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248266
EAN
4015082482664
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.38 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Codice modello
ZP-A40/3N

Caratteristiche prodotto

Grado di protezione
IP40
Stampa/indicazione
Simbolo “frecce”
Portalampada
Altro
Profondità interna
60 mm
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
3
Valori nominali amperaggio
40 A
Colore calotta
Altro
Tipo di interruttore
Interruttore di spegnimento
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
3 kA
Tipo di tensione
CA
Tipo di luce
Altro
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale - min
230 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Numero di poli
Quattro poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.