Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248267
Z-D63

Componenti per la distribuzione Eaton. Ingresso per conduttore N

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248267
EAN
4015082482671
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.073 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-D63

Caratteristiche prodotto

Dispositivi supplementari richiesti
Altro
Larghezza di montaggio
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Altre funzioni
Installazione dispositivo
universale
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Corrente di commutazione nominale
63 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.