Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248268
Z-D63/P

Componenti per la distribuzione Eaton. Penetrazione per il conduttore di neutro con connettore di prova, 63A, 50/60Hz, 1HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248268
EAN
4015082482688
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.116 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-D63/P

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Materiale involucro di isolamento
Altro
Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (a treccia) con manicotto cavo - max
25 mm²
Sezione del condutt. coll. (a treccia) con manicotto a estremità cavo - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Altezza di montaggio - min
80 mm
Corrente nominale
63 A
Numero di posizioni di fissaggio per livello
1
Numero di livelli
1
Temperatura di esercizio - max
40 °C
Temperatura di esercizio - min
-25 °C
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Larghezza/dimensioni griglia
175 mm
adatto a materiale conduttore
Rame
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
Posizione di collegamento
Superiore a
Collegamento elettrico tipo 1
Collegamento a vite
Tipo di collegamento elettrico 2
Altro
Classe di infiammabilità del materiale di isolamento (UL 94)
Altro
V0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.