Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248286
Z-ASA/24

Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore a lancio di corrente, adesivo, 12-110 V AC / 12-60 V DC, 50/60 hz, dimensione frontale 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su barra a omega, sezione trasversale del terminale 1-25 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248286
EAN
4015082482862
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
26.2 mm
Peso prodotto
0.092 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
NOM-NYCE
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
Z-ASA/24

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sganciatore a lancio di corrente
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
sganciatore a lancio di corrente
Metodo di montaggio
Per il montaggio a sinistra per: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
Dispositivi supplementari richiesti
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-35 °C
Larghezza di montaggio
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
1
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
Installazione dispositivo
Altro
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max
15 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.