Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza), 110-415 V AC
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
248287
|
| EAN |
4015082482879
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.106 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Codice modello |
Z-ASA/230
|
| Utilizzato con |
Sganciatore a lancio di corrente
Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico Accessori Accessorio per interruttore magnetotermico modulare |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
sganciatore a lancio di corrente
|
| Metodo di montaggio |
Per il montaggio a sinistra per: FAZ, FRBmM-1N, Z-MS
|
| Dispositivi supplementari richiesti |
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-35 °C
|
| Larghezza di montaggio |
1
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
1
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Funzioni |
Sganciatore a lancio di corrente (per interruttore automatico di potenza)
|
| Installazione dispositivo |
Altro
|
| Tipo |
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Adatto alla corrente dell’unità di contatto principale - max |
15 A
|