Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore di minima tensione, 115 V, istantaneo, 1 HP, 1-2x2,5 mm²
| Nome prodotto |
Eaton Undervoltage release
|
| Sigla catalogo |
248288
|
| EAN |
4015082482886
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
65.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.105 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Codice modello |
Z-USA/115
|
| Tipo |
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sganciatore di minima tensione
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
115 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tempo d'intervento |
Intervento non ritardato
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Larghezza di montaggio |
1
|
| Installazione dispositivo |
universale
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
1
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Metodo di montaggio |
Per il montaggio a sinistra per: FAZ
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-35 °C
|
| Utilizzato con |
Sganciatore di minima tensione
Accessori Accessorio per interruttore magnetotermico modulare |
| Dispositivi supplementari richiesti |
Bobina minima tensione
|
| Funzioni |
Bobina minima tensione
|