Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248290
Z-USA/400

Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore di minima tensione, 400 V, istantaneo, 1 HP, 1-2x2,5 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248290
EAN
4015082482909
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.104 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
Z-USA/400

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sganciatore di minima tensione
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Accessori
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sganciatore di minima tensione
Metodo di montaggio
Per il montaggio a sinistra per: FAZ
Dispositivi supplementari richiesti
Bobina minima tensione
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-35 °C
Larghezza di montaggio
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
1
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tipo di tensione
CA
Funzioni
Bobina minima tensione
Installazione dispositivo
universale
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tempo d'intervento
Intervento non ritardato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.