Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248291
Z-USD/230

Componenti per la distribuzione Eaton. Sganciatore di minima tensione, 230 V, ritardato 0, 4N/O, 1 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Undervoltage release
Sigla catalogo
248291
EAN
4015082482916
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65.5 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.106 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
Z-USD/230

Gamma

Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sganciatore di minima tensione

Dati tecnici - elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Tipo di tensione
CA

Dati tecnici - meccanici

Tempo d'intervento
Ritardato 0,4 s
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Larghezza di montaggio
1
Installazione dispositivo
universale
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
1
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Metodo di montaggio
Per il montaggio a sinistra per: FAZ

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-35 °C

Informazioni aggiuntive

Utilizzato con
Sganciatore di minima tensione
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Dispositivi supplementari richiesti
Bobina minima tensione
Funzioni
Bobina minima tensione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.