Componenti per la distribuzione Eaton. Modulo di sgancio a distanza, per PFIM, PFHM-4p, dRCM
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
248293
|
| EAN |
4015082482930
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
9 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN45545-2
IEC 61373 |
| Codice modello |
Z-FAM
|
| Utilizzato con |
Modulo di sgancio
Accessorio per interruttore differenziale puro Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Modulo di rilascio del relè differenziale
|
| Metodo di montaggio |
Per il montaggio a sinistra per: FI
|
| Dispositivi supplementari richiesti |
sganciatore a distanza
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Larghezza di montaggio |
0.5
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
0
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Funzioni |
comando a distanza
|
| Installazione dispositivo |
interruttore differenziale
|
| Tipo |
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|