Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248294
Z-KAM

Componenti per la distribuzione Eaton. Modulo di sgancio a distanza, per PKNM, PKDM, PFHM-2p

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
248294
EAN
4015082482947
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
9 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
Z-KAM

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Modulo di sgancio
Accessori
Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Modulo di rilascio del relè differenziale
Metodo di montaggio
Per il montaggio a sinistra per: FI/LS
Dispositivi supplementari richiesti
sganciatore a distanza
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Larghezza di montaggio
0.5
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Tipo di tensione
CA
Funzioni
comando a distanza
Installazione dispositivo
Altro
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore combinato di corrente residua/di potenza automatico
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.