Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

248296
Z-FW-LP

Componenti per la distribuzione Eaton. Dispositivo di reinserzione, 220-240 V AC, 4 HP

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Automatic restarting device
Sigla catalogo
248296
EAN
4015082482961
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
77.3 mm
Larghezza prodotto
88.4 mm
Peso prodotto
0.298 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-FW-LP

Gamma

Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
  • Accessorio per interruttore differenziale puro
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Dispositivo di reinserzione

Dati tecnici - elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Tipo di tensione
CA
Tensione nominale in AC
220 V AC - 240 V AC
Classificazione frequenza
50 Hz / 60 Hz

Dati tecnici - meccanici

Grado di protezione
IP40
Capacità morsetti (cavo)
2,5 mm² (1x)
1,5 mm² (2x)
Capacità morsetti (filo pieno)
1 mm² - 2,5 mm²
1,5 mm² (2x)
Protezione morsetti
Protezione contro contatti accidentali secondo A3, ÖVE-EN 6
Tipo di morsetto
Morsetti a mantello
Uscita relè per allarme
5 A
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Selettore funzione
Automatico 5 x, OFF/RESET
Ampiezza supporto
70 mm
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Larghezza di montaggio
4
Installazione dispositivo
universale
Larghezza custodia
80 mm
Numero di poli dell’unità contatti principale - max
0
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti su guida DIN omega IEC/EN 60715
Per il montaggio a destra per: CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
1.5 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Z-FW... (Modulo di prova (unità passo 0,5) per il test a distanza dei dispositivi differenziali)
Utilizzato con
Dispositivo di reinserzione
Accessorio per interruttore differenziale puro
Accessori
Accessorio per interruttore magnetotermico modulare
Dispositivi supplementari richiesti
unità di monitoraggio con riaccensione automatica
Funzioni
Riavvio automatico
con auto test per funzione corrente differenziale
comando a distanza

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.